RING CABLE LUGS L-RA 5

Cod articol:63104070
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare38,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Papuci de cablu Easy- Entry izolați (papuci inelari, papuci furcă (înguști), papuci furcă flanșă, pini, conector circular, conector de îmbinare cap la cap, conector de capăt)
Informații articol
  • Articol nr.: 63104070
  • Denumire articol: L-RA 5
  • Pentru mm²: .5 - 1.5
  • Certificare UL: da
  • Șurub de fixare: M 5
  • Culoare: roşu
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.060
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Forma EASY-entry permite introducerea uşoară şi sigură a conductorilor
  • Fără risc de îndoire sau strivire a cablului
  • Pentru o rezistență bună și o bună conducție a curentului
Domeniu de utilizare
  • Echiparea tablourilor electrice de control
Caracteristicile produsului
  • Papuc sudat ce se poate presa în orice pozitie
  • Pentru conexiune de primă clasă cu principiu simplu de funcționare
  • Cositorirea electrolitică asigură protecţia maximă la coroziune
  • Papuc acoperit cu aliaj de lipire tare, receptacul plat, dublă pliere la presare
  • Manşon metalic cu pliuri interne
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Fişier număr E334109, vezi tabela
Construcție
  • 1 = papuc inel 2 = papuc furcă 3 = papuc pin 4 = conector circular 5 = conector manşon 6 = conector mufă 7 = conector de capăt ( vezi figurile de la stânga la dreapta )

Te-ar putea interesa și

Văzute recent