CABLE EATER SHR-25-PPB BK

Cod articol:61830330
filler

Lungime/Unitate: 20m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare382,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cable-Eater este un sistem pentru gruparea cablurilor și a conductorilor. Aplicația principală este gruparea și protejarea cablurilor în mănunchiuri de cabluri, în industria electrică și la realizarea dulapurile electrice.
  • Disponibil acum în cantităţi mici ( 2m )
Informații articol
  • Articol nr.: 61830330
  • Descriere articol: SHR-25-PPB
  • Culoare: negru
  • Suprafața de legare (mm): 21.0 - 25.0
  • Interior Ø (mm): 25
  • Grosimea peretelui (mm): 1
  • Sculă: STKP 20/25
  • UA (m): 20
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Montaj rapid și facil prin utilizarea uneltelor de inserție corespunzătoare
  • Reutilizabil
  • Foarte flexibil, fara deteriorarea materialului
Domeniu de utilizare
  • Tine laolalta si protejeaza instalațiile electrice mobile si fixe
  • Maşini
  • Construcția de roboți
  • Tablouri de control şi comandă
  • Echipamente de birou şi sisteme de prelucrare a datelor
Caracteristicile produsului
  • Rezistență bună la UV
  • Rezistența buna la: alcool, grasimi, uleiuri minerale, petrol și ulei cald
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent