BRANCH-OFF SLEEVE TEB 4-40/15

Cod articol:61830140
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare72,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Mufele ramificate TEB cu înveliș adeziv pe interior pot fi utilizate pentru izolarea și etanșarea conexiunilor de cabluri.
Informații articol
  • Articol nr.: 61830140
  • Descriere articol: TEB4-40/15
  • Numărul de conductori: 4
  • H max. (mm): 40
  • H min. (mm): 15
  • K max. (mm): 13
  • K min. (mm): 3
  • P* mm: 105
  • R* mm: 26
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Asigură etanșare prin stratul adeziv termoplastic din interior
  • Rezistenţă bună la substanţe chimice
  • Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Domeniu de utilizare
  • Izolarea şi etanşarea imbinărilor de cabluri
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție
  • Perete dublu

Te-ar putea interesa și

Văzute recent