CRIMPING PLIERS PEW 8.87

Cod articol:61813742
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.171,88 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

PEW 8.87 Sculă de sertizare pentru presarea pinilor izolaţi, cu imprimare hexagonală, fabricat în Germania, rapid și fiabil, intrare frontală
Informații articol
  • Articol nr.: 61813742
  • Denumire articol: PEW 8.87
  • Pentru mm²: .08 - 10
  • Profilul de sertizare: pătrat
  • Greutate (kg): 0.475
  • Lungime (mm): 190
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Ghid de instalare
Manual de operare

Beneficii
  • Pentru o manipulare mai ușoară in zone în care spațiul este limitat (dulapuri de comandă, utilaje / cablări interne)
  • Fabricat în Germania
  • Acoperă un domeniu larg de diametre:0,08 -10 mm²(PEW 8.87)0,08-16 mm²(PEW 8.87 Plus)
  • Leviere de acţionare proiectate pentru lucru facil
Domeniu de utilizare
  • Profil de sertizare pătrat cu patru bacuri de sertizare
  • Sculă de sertizat pentru pini terminali, profil pătrat
  • Se ajustează automat funcţie de mărimea pinului
Caracteristicile produsului
  • Brunat
Descrierea produsului
  • PEW 8.87: Cu intrare frontală sau laterală (până la 2,5 mm²)PEW 8.87 Plus: Cu intrare frontală
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent