PANEL CONNECTORS L-RB 49 V

Cod articol:61794968
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare165,92 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori izolați pentru panou (tip M T și V), aprobare UL, cu intrare în formă de pâlnie pentru introducerea ușoară conductorului
Informații articol
  • Articol nr.: 61794968
  • Denumire articol: L-RB 49 V
  • Pentru mm²: 1.5 - 2.5
  • Certificare UL: da
  • Notă: 2.3
  • Culoare: albastru
  • Conexiune lama: 4.8 x 0.5
  • d mm: 3.9
  • L: 19.5
  • W mm: 7.1
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.060
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Asigură cea mai bună conductivitate electrică (rezistenţă minimă)
  • Papuc sudat ce se poate presa în orice pozitie
  • Fără risc de îndoire sau strivire a cablului
Domeniu de utilizare
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Conectarea cablurilor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Fişier număr E334111, vezi tabela
Construcție
  • Pentru rezistență mărită la tracțiune
  • Pentru o rezistență bună și o bună conducție a curentului
  • 1 = papuc mamă tip H, montare pe conductor2 = papuc tată tip T, montare pe conductor3 = papuc mamă + tată tip M4 = papuc mamă complet izolat tip V
  • Papuc acoperit cu aliaj de lipire tare, receptacul plat, dublă pliere la presare
  • Forma EASY-entry permite introducerea uşoară şi sigură a conductorilor

Te-ar putea interesa și

Văzute recent