END SLEEVES AHK 2,5/12 BU

Cod articol:61746503
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare31,19 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini izolaţi pentru conductori, pentru cabluri de scurtcircuitare de până la 3 kV, pentru cabluri cu izolație groasă
Informații articol
  • Articol nr.: 61746503
  • Denumire articol: AHK 2.5/12
  • Pentru mm²: 2.5
  • Certificare UL: da
  • Culoare: albastru
  • l1 mm: 21.5
  • l2 mm: 12
  • d1 mm: 2.3
  • s1 mm: 0.15
  • d2 mm: 8
  • s2 mm: 0.3
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Izolaţie mai groasă şi grosime mai mare a pereţilor pentru sarcini mai mari
  • Datorită gulerului de izolare extins, adecvat pentru toate cablurile obișnuite de protecție la scurtcircuit și scurgere la pământ de până la 3 kV
Domeniu de utilizare
  • Pentru cabluri cu izolație groasă
  • Pini de conductor cu izolaţie de diametru mai mare pentru cabluri cu izolaţie ingroşată ( ex. NSGAFÖU)
  • Potrivit pentru conexiuni neprotejate în tablouri electrice, vehicule feroviare, sisteme solare, cabluri pentru bujii, etc
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent