Shrink tube PROTECT- M 40/12 BK

Cod articol:61742462
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare68,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

TBW/TBM Tubul termocontractabil are perete gros/mediu şi rata de contracţie de 3:1, conceput în special pentru medii solicitante, cum ar fi aplicațiile subacvatice sau subterane.
  • Pereți centrali/groși
Informații articol
  • Articol nr.: 61742462
  • Descriere articol: PROTECT-M 40/12 BK
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 40 - 12
  • Grosimea peretelui. micșorare +- 0.1 mm: 2.6
  • UA (m): 5
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • este proiectat să satisfacă cerinţele mecanice pentru submersare şi îngropare directă
  • Rezistență mare la abraziune, coroziune și substanțe chimice
  • Rezistență bună la apă
Domeniu de utilizare
  • Tub termocontractabil cu pereţi subţiri şi medii pentru 600 V, max. 90°C, aplicaţii permanente de joasă tensiune
  • Ideal pentru protejarea manșoanelor de imbinare a cablurilor și a terminațiilor în aplicații de joasă tensiune
Caracteristicile produsului
  • Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă
  • rezistent UV
  • Fără silicon
  • Fără halogen
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent