PRESS PLIERS DSA 0110

Cod articol:61722050
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare825,79 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

DSA 0110 și DAS 0725: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor izolați, precum și a papucilor cablurilor izolate și a conectorilor tip lamă/ conectori pentru panou, de la 0,1 mm la 1,5 mm2 și 0,5-2,5 mm2
Informații articol
  • Articol nr.: 61722050
  • Denumire articol: DSA 0110
  • Pentru mm²: 0.1 - 1.5
  • Greutate (kg): 0.35
  • Lungime (mm): 225
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Potrivit pentru dreptaci şi stângaci
  • Necesită mai puţin efort pentru presare perfectă
  • Matrițe de presare cu marcaje clare
  • Zona presată poate fi vizualizată pentru verificarea sertizării
  • Presare cu forţă controlată până la terminarea cursei
Domeniu de utilizare
  • Clește de presare sigur pentru conexiunile izolate
  • Pentru montarea papucilor, a conectorilor tiplamă sau alți conectori
Caracteristicile produsului
  • Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Testat conform standardelor DIN
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent