COPPER SCREEN BRAIDING CU 14

Cod articol:61721370
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare437,67 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Împletitura din cupru pentru ecranare conformă EMC protejează cablul de interferenţele transmise de alte câmpuri electromagnetice, potrivit şi pentru industria auto (aprobare ISO-TS).
Informații articol
  • Articol nr.: 61721370
  • Denumire articol: CU 14
  • mm2: 1.32
  • Diametru mm: 1 - 4
  • Numărul de conductori x Ø (mm): 24 x 7 x 0.1
  • Index Cupru (kg/km): 13.2
  • UA (m): 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Ecranare conform EMC
  • Poate fi folosit ca bandă de legare la pamânt
  • Industria auto
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție
  • Diametru variabil prin strângerea tresei

Te-ar putea interesa și

Văzute recent