SHRINKING TUBE HOTY 6

Cod articol:61716780
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare573,54 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

HOTY Tub termocontractabil - tub fabricat din PVC, cu preţ redus, pentru protejarea și izolarea cablurilor, cu întârzierea propagării focului, negru, rezistent la UV, rată de contracţie: 2:1.
  • Pereți subțiri
Informații articol
  • Articol nr.: 61716780
  • Descriere articol: HOTY 6
  • Diametrul intern Ø inainte de contracţie: 11
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 11 - 6
  • Grosimea peretelui. micșorare +- 0.1 mm: 0.6
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Preț avantajos
  • Rezistență bună la apă și UV
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
  • Tubul este livrat expandat
Domeniu de utilizare
  • Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Întârzierea propagării focului:UL94 VO
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent