END SLEEVES AHI L 0,25/ 8 LBU

Cod articol:61721867
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare49,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini terminali cu izolație pentru dulapul de comandă, conform codului de culoare DIN sau codificării cromatice germane, fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61721867
  • Denumire articol: AHI L 0.25/8
  • Pentru mm²: .25
  • Certificare UL: NU
  • Culoare: albastru deschis
  • l1 mm: 12.5
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 0.8
  • s1 mm: 0.25
  • d2 mm: 1.8
  • s2 mm: 0.25
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Deschiderea sub formă de pâlnie face ușoară introducerea lor in componente
  • Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
Domeniu de utilizare
  • Cablarea tablourilor electrice și a echipamentelor
  • Pentru cabluri cu 2,5 și 6 conductori
  • Nu sunt potriviţi pentru conductori solizi
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Toti pinii terminali pentru conductori sunt în conformitate cu DIN 46228 Part 4
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
  • Comportamentul la foc conform UL 94 HB
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent