SKINTOP BRUSH ADD-ON M25

Cod articol:54110842
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare398,30 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, piuliță cu perie pentru punerea la masă a ecranului pe întreaga circumferinţă, cu pinteni de tăiere, uşor de montat sau demontat
  • Sistem EMC inovator pentru presetupele de poliamid SKINTOP® ST(R)-M
  • Prima piuliță din lume activa EMC, patentată!
Informații articol
  • Articol nr.: 54110842
  • Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 5
  • Mărimea cheii SW în mm: 30
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Vizibil, contact cu ecranul pe suprafață mare
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Dezasamblare uşoară
  • Simplu și sigur
  • Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Sisteme de automatizare
  • Contactul EMC prin găurile de prindere
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent