SKINTOP FLAT M25x1,5

Cod articol:53119375
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare186,16 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conexiune cu șurub cu insert de etanșare pentru cablu plat

Conexiune cu filet pentru cablu plat
  • Construcția de etanșare inovatoare, brevetată, face posibil un grad de protecție IP68 pe întreaga zonă de prindere
Informații articol
  • Articol nr.: 53119375
  • Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
  • Lățime cablu min./max. mm: 11-16
  • Grosime cablu min./max. mm: 3-6
  • Mărimea cheii SW în mm: 29
  • Lungimea totală. C (mm): 37.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Adecvat atât pentru contururi de cablu unghiulare, cât și rotunde
  • Distribuție uniformă a forței pe cablul plat
  • Insertul de etanșare proiectat special permite un grad ridicat de protecție IP
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fără halogen
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Instalații de transport, macarale de hală și depozit cu rafturi înalte
  • Pompe de imersie
  • Lifturi
  • Sistem de cărucioare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Date tehnice în conformitate cu DIN IEC 62444
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent