SKINTOP GRIP M20

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53113200
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.491,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® GRIP-M presetupă cu filet metric, şi colier suplimentar, pentru preluarea efortului de tracţiune, pentru condiţii dure
  • NOU: acum cu filet de conectare XL
Informații articol
  • Articol nr.: 53113200
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 7 - 13.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 46.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Fixare puternică
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protecție împotriva îndoirii și ruperii cablurilor
Domeniu de utilizare
  • Infrastructură de încărcare pentru EV
  • Presetupă cu şa şi relief de strângere, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Echipamente portabile
  • Maşini şi dispozitive pe şantiere
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
  • Testat conform cu IEC 62196-1: Încărcarea conductoarelor vehiculelor electrice
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent