SKINTOP CLICK M25 RAL 7035 LGY

Cod articol:53112688
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare251,70 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® CLICK, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, nu necesită filetarea găurii
  • Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde
Informații articol
  • Articol nr.: 53112688
  • Denumire articol / dimensiuni: CLICK 25
  • Ø F mm: 9.0 - 17.0
  • M (gaura în mm): 25.3 (-0.2)
  • SW1/SW2 mm: 30.0 / 32.0
  • Lungimea totală. C (mm): 48.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Gama de tensiune: 230/400 V: 1.0 - 4.0
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Certificat

Beneficii
  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Asamblare simplă în orice poziţie
  • Protecție la vibrații
  • Nu necesită filet
Domeniu de utilizare
  • Aplicaţii fotovoltaice
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent