SKINTOP MS-M BRUSH 32x1,5

Cod articol:53112677
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare271,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupă din alamă nichelată cu două inele de etanşare pentru diametrele mari, cu punere la masă a ecranului pe 360° pentru impedanţă de contact minimă şi montare uşoară
  • SKINTOP® MS-M pentru dimensiuni de la 75 x 1.5 la 110 x 2, garnitura de etanşare este realizată din două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari
Informații articol
  • Articol nr.: 53112677
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Diametrul exterior Ø (mm). de la - la: 11.0 - 21.0
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 8
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Certificat

Beneficii
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
  • Simplu și sigur
  • Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblarii
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Sisteme de automatizare
  • Dispozitive de mare putere
  • Convertizoare de frecvență
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent