SKINTOP MS-HF-M SC M20

Cod articol:53112532
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare909,90 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizat
  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3
Informații articol
  • Articol nr.: 53112532
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 7-13
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 5
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 37.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitatemare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Metrouri și trenuri
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • DIN EN 45545-3 (E30)
  • DIN EN 45545-2 (HL3)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent