SKINTOP MSR-M 20x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53112120
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare651,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MSR-M, presetupă din alamă nichelată cu element de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse, pentru aplicaţii în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice
  • SKINTOP® MSR-M mărimea de la 75 x 1.5 la 110 x 2 garnitură de etanşare pe două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari
  • Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
Informații articol
  • Articol nr.: 53112120
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 5 - 10.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 37.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Certificat

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent