SKINTOP MS-NPT 1/2

Cod articol:53112024
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.294,89 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS NPT, presetupă din alamă nichelată cu filet conic NPT și domenii de sigilare mari, cu preluarea efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 53112024
  • Denumire articol / dimensiuni: NPT 1/2"
  • Ø F mm: 7 - 12.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 42.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 15
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Filet conic NPT
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT cu inserție de etanșare reductoare pentru etanșarea cablurilor cu un diametru exterior mic
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent