SKINDICHT FL1

Cod articol:52008010
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare614,75 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® FL, presetupă pentru cabluri plate, cu contur intern tronconic, flanșa poate fi utilizată universal, în special pentru cablurile plate de dimensiuni mari
Informații articol
  • Articol nr.: 52008010
  • Denumire articol / dimensiuni: FL 1
  • trecerea pentru cablu lungime x lățime (mm): 70 x 12 + 63 x 7
  • Dimensiuni: lxwxh (mm): 45.0 x 35.0 x 95.0
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Profilele de etanșare permit rezolvarea multor probleme
  • Mai multe cabluri plate sau rotunde pot fi trecute simultan
  • Datorită formei tronconice a părţii superioare a carcasei, garniturile de etanşare sunt presate pe cablu
Domeniu de utilizare
  • Flansă universală pentru cablu, special pentru cabluri plate mari
  • Lifturi
  • Utilaje de ridicat
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Lanț portcablu
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent