SKINDICHT SVF PG 16

Cod articol:52005480
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare515,85 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SVF, presetupă PG pentru cabluri plate, cu sistem de etanşare lateral automat, asigură stabilitate mecanică mare
Informații articol
  • Articol nr.: 52005480
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 16
  • Grosimea cablului plat min./max.: - - 16.0
  • Min./max. cable thickness (mm): - - 5.0
  • SW1/SW2 mm: 24.0 / 22.0
  • Lungimea totală. C (mm): 27.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 6.5
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Stabilitate mecanică mare
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate
  • Formă de strângere optimă
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent