SKINDICHT SM PG 48 counter nut

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52003580
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare442,56 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SM, Piulițe pentru fixarea presetupelor pe carcasele cu găuri nefiletate
Informații articol
  • Articol nr.: 52003580
  • Denumire articol / dimensiuni:
  • Înălțime (mm): 5.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 64
  • Departe de colţ: 69
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent