RJ45 PC Cat.6 S/FTP H GY 1m

Economisește 23%
Cod articol:2710310605
filler

Lungime/Unitate: 1m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare7,63 lei Preț de listă9,85 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

RJ45 Patchord Cat.6 S/FTP H*

Patchcord de birou fără halogen, cu un raport excelent preț/calitate. Disponibil în mai multe culori și lungimi. #*Produs de către parteneri
  • Patchcord RJ4
Informații articol
  • Articol nr.: 2710310605
  • Denumire articol: RJ45 PC Cat.6 S/FTP H GY 1m
  • Diametru exterior mm:6,2
  • Lungime (m):1
  • Culoare: gri
  • UA (buc/set): 1 bucată
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Soluţie flexibilă de conectare de tip Plug & Play
  • Instalare simplă și rapidă
  • Contribuie la diminuarea interferențelor electomagnetice
  • Optimizarea costurilor
Domeniu de utilizare
  • Aplicații de interior
  • Soluție de conectare pentru utilizarea în clădiri cu rețele structurate
  • Pentru utilizare în spațiile de lucru pentru a conecta diferite dispozitive în scopul "cablării structurate"
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Cablu fără halogen
  • Manșon anti-îndoire cu protecție pentru blocare și specificație privind lungimea
  • Structură cablu 4x2xAWG27 / 7
  • S/FTP: împletitură de cupru ca ecranare generală și ecranare per pereche cu folie compozită de aluminiu
  • Izolație exterioară: LSZH
Norme de referință / aprobări
  • Întârziere la propagarea focului conform IEC 60332-
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent