ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1700

Cod articol:71220166
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.206,60 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu spiralizat, cu manta din PUR, fără halogeni, cu forţă mare de revenire

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR Cablu de alimentare și control spiralat, robust și cu forță ridicată de repliere, fără halogeni și rezistent la uleiuri, pentru aplicaţii ce necesită mobilitate
  • Forță mare de rezistență
  • Fără halogen
  • Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V
Informații articol
  • Articol nr.: 71220166
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 2.5
  • Lungimea spiralei extinse ( mm ): 5000
  • Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 1700
  • Diametrul cablului (mm): 13.4
  • Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 51
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, forţă mare de revenire
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
  • Condiții dure
  • Inginerie mecanică
  • Industria construcțiilor
  • Echipament medical
  • În interioare umede sau exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistență bună a izolaţiei exterioare la abraziune și tăiere
  • Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi și hidroliză
  • Flexibil până la -30°C
  • Fără halogen
  • Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)
Descrierea produsului
  • Mănunchiuri din fire de cupru cositorit
  • Izolație conductor: TPE
  • Izolație exterioară făcută din poliuretan special
  • Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
  • Versiuni fară denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent