FLEXIMARK Label LCK 45 25-142.5 YE

Cod articol:83256148
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare528,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83256148
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Etichetă LCK 45 YE
  • Culoare: galben
  • Lățime x lungime (mm): 25.5 x 142.5
  • Suprafaţă de etichetare (mm): 25.5 x 25.4
  • Pentru diametru ext. (mm): 8.0 - 36.0
  • Marcatori/unitate de ambalare: 160
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent