ILP-STRIP ID1 12 VINYL BK/WH

Cod articol:61800279
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare223,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 61800279
  • Denumire articol: RP/ID1 12mm VINIL NEGRU/ALB
  • Lățime (mm): 12
  • Lungime (m): 5.5
  • Culoarea literelor: negru
  • Culoarea benzii: alb
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent