FLEXIMARK Stainless steel tie gun HT-33

Cod articol:83250022
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.522,52 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

STEEL GUN HT-338 clești pentru strângerea şi tăierea bridelor din oţel inoxidabil, reduce timpul de montaj şi permite obţinerea calităţii maxime. Evitarea creării muchilor ascuţite în zona de tăiere reduce riscul accidentelor de muncă
Informații articol
  • Articol nr.: 83250022
  • Descriere articol: FLEXIMARK® HT-338
  • Pentru bride: Oţel inox
  • Mărimea maximă a faşetei (mm): 7.9
  • D x V (mm): 178 x 140
  • Greutate (kg): 0.56
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Bridele sunt automat tăiate la capăt când tensiunea necesară este atinsă
  • Marginile ascuţite sunt evitate
  • Sculă de strângere pentru bride de oțel (până la 0,3 mm grosime)
  • Forţa de strângere poate fi ajustată incremental
Domeniu de utilizare
  • Pentru bride din oțel inox
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent