STEEL CABLE TIES LS 4.6-680 B

Cod articol:61812980
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare633,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Bridele autoblocante LS din oțel inoxidabil sunt fabricate din oțel de calitate ridicată (AISI 316), rezistent la acizi și coroziune, potrivite în special pentru fixarea cablurilor în medii agresive chimic.
  • LS 4,6-100 este conţinut în punga de mostre FLEXIMARK® (număr articol M3251010)
Informații articol
  • Articol nr.: 61812980
  • Descriere articol: LS 4.6x680
  • Lungime x lăţime (mm): 680 x 4.6
  • Ø legătură (mm): 203
  • Efort de întindere minim (N/mm²): 45.3
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Spaţiul minim solicitat datorită îmbinării plate
  • Închidere sigură cu bilă, variantă cu auto-blocare
  • Rezistență chimică deosebită
  • Rezistență la temperaturi ridicate
  • Rezistenţă la acizi
Domeniu de utilizare
  • Utilizare în exterior și condiții extreme datorită rezistenței la coroziune și intemperii
  • Pentru fixarea etichetelor din oțel inoxidabil FLEXIMARK®
  • Pot fi utilizate în toate mediile industriale solicitante (inclusiv în industria de prelucrare a petrolului și gazelor, industria feroviară, F&B)
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • DNV 2397
  • UL document nr: E193947
  • Testat conform IEC 62275: 2006
  • Certificat Achilles JQS
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent