CABLE TIES TY 125-18

Cod articol:61810360
filler

Lungime/Unitate: 1000buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare208,71 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Brida TY - FAST®, fabricată din PA 6,6, este o bridă standard pentru aplicații multiple. Aceasta a obținut diferite tipuri de aprobări.
Informații articol
  • Articol nr.: 61810360
  • Descriere articol: TY125-18
  • Certificare UL: da
  • Lungime x lăţime (mm): 136 x 2.4
  • Ø legătură (mm): 32
  • Efortul la tracţiune ( N ): 80
  • Bucăţi / UA: 1000
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Opritorul din poliamid integrat oferă putere de blocare mare
  • Sistemul de prindere de siguranţă previne desfacerea faşetei în cursul lucrului pînă la strângerea definitivă cu mâna sau cu scule adecvate
Domeniu de utilizare
  • Bride de cablu multifuncţională
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Fişier număr E49405, vezi tabela
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent