TIE MOUNTING SOCKET TC 141

Cod articol:61724510
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.119,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Suport TC tip şa, cu fixare prin şurub, pentru bride de cablu
Informații articol
  • Articol nr.: 61724510
  • Descriere articol: TC 141
  • Tip de fixare: înşurubare
  • Material: PA 6.6
  • Diametru (mm): 3.5
  • Lăţimea faşetei ( mm ): 4.8
  • Greutate (g/100 bucăți): 77
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Construcția compactă asigură o stabilițate mare
  • Forma de prismă a acestui soclu permite fixare sigură și fără torsionare a manunchiurilor de cabluri
Domeniu de utilizare
  • Elemente de fixare pentru faşete de cablu
  • Pentru fixarea cu șuruburi sau nituri
  • Zonele tipice de utilizare: Sisteme de comandă a proceselor, confecționarea tablourilor electrice și inginerie mecanică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL 94 V-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent