CABLE TIES TY-RAP TYH 272 M

Cod articol:61723390
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.646,04 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cureaua TY- RAP® cu pinten din oțel este disponibilă și ca bridă rezistentă la căldură, la temperaturi de maxim 105°C.
Informații articol
  • Articol nr.: 61723390
  • Descriere articol: TYH 272 M
  • Certificare UL: da
  • Lungime x lăţime (mm): 222 x 7.6
  • Ø legătură (mm): 6 - 50
  • Efortul la tracţiune ( N ): 540
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Posedă toate avantajele oferite de TY-RAP®, însă cu o rezistență termică mai mare
Domeniu de utilizare
  • Pot fi utilizate în zone expuse la temperaturi ridicate precum echipamente electrice de încalzire și instalații de încalzire
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Fişier număr E49405, vezi tabela
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Construcție
  • Adăugarea „M” în denumirea articolului înseamnă „rezistent la căldură”

Te-ar putea interesa și

Văzute recent