FLEXIMARK O.shr 2.4/1.2-12.5(4) 0-hal YE

Cod articol:83260225
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.103,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83260225
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Tub termocontract. perf. 2.4/1.2-12.5 YE
  • Culoare: galben
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 1.2 - 2.4
  • Lungime (mm): 12.5
  • Marcatori/unitate de ambalare: 4000
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent