FLEXIMARK Flexiprint LF3 6-16 YE

Cod articol:83254520
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.019,25 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254520
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75
  • Culoare: galben
  • A (mm): 41
  • A (mm): 11
  • C (mm): 10.5
  • D (mm): 17
  • E (mm): 8.4
  • Pentru mm²: 6.0 - 16.0
  • Marcatori/unitate de ambalare: 1500
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent