SXSI 16

Cod articol:62120521
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare421,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

KNIPEX X-Cut® clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă
  • Efort redus datorită ajustării optime a unghiului marginilor de tăiere
Informații articol
  • Articol nr.: 62120521
  • Denumire articol: X-Cut®Tăietor lateral compact SXSI 16
  • Sârmă moale mm: 4.8
  • Sârmă cu duritate medie mm: 3.8
  • Sârmă tare mm: 2.7
  • Corzi de pian mm: 2.2
  • Diametru cablu mm: 12
  • Greutate (kg): 0.175
  • Lungime (mm): 160
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniu de utilizare
  • Poate fi utilizat atât pentru cabluri groase, cât și pentru fire fine
Caracteristicile produsului
  • Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent