MOUNTING PISTOL TY-GUN ERG 50

Cod articol:62120120
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.084,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

TY-GUN ERG 50/TY-GUN ERG 120 Sculă pentru strângerea şi tăierea automată a bridelor, permit asamblarea rapidă și economică a acestora
  • Cu elemente mecanice optimizate
Informații articol
  • Articol nr.: 62120120
  • Descriere articol: Ty-Gun ERG 50
  • Pentru bride: Plastic
  • Lăţime bridă (mm): 2.4 - 4.8
  • Greutate (kg): 0.26
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Capul poate fi rotit cu 360° pentru o montare facilă
  • Design ergonomic (forme rotunjite) și ușurință în utilizare
  • Solicitare și tensiune redusă
  • Setarea forţei de intindere şi mecanism automat de tăiere
  • Zona largă de prindere (lată de 25,4 mm ) uşurează inserarea faşetelor
Domeniu de utilizare
  • Pistol pentru bride din plastic
  • Permite o legare rapidpă și economică, prinde și fixează bridele
  • Durată crescută de viaţă datorită posibilităţii de setare a efortului de strângere pentru fiecare tip de bridă
  • Partea tăiată a faşetei rămâne în sculă şi poate fi preluată, nu se face gunoi
Caracteristicile produsului
  • Ciocul din oţel inoxidabil garantează o durată mare de viaţă
  • Mecanismul antirecul previne apariția vibraților
  • Forma mânerului permite folosirea sculei indiferent de mărimea mâinii utilizatorului
  • Depozitare facilă și practică a lamei de rezervă (este inclusă 1 lamă de rezervă)
  • Greutate mică
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent