Cable Tie Basic Tie 240x7.8 BK

Cod articol:61831060
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare63,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Seria de bază a portofoliului de bride autoblocante
Informații articol
  • Articol nr.: 61831060
  • Descriere articol: Basic Tie 240x7.8 BK
  • Certificare UL: da
  • Lungime x lăţime (mm): 240.0 x 7.8
  • Ø legătură (mm): 3.5 - 63.0
  • Rezistență la întindere în N: 540.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistență ridicată la baze, uleiuri, grăsimi, derivați de ulei și solvenți aromatici
  • Rezistent UV (versiunea în culoarea negru)
Domeniu de utilizare
  • Bride de cablu multifuncţională
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2
  • Număr E-File: E352714
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent