Descriere
Pini terminali cu izolație pentru dulapul de comandă, conform codului de culoare DIN sau codificării cromatice germane, fără halogen
- Articol nr.: 61801670
- Denumire articol: AHI DIN N 1/8
- Pentru mm²: 1
- Certificare UL: da
- Culoare: roşu
- l1 mm: 14.5
- l2 mm: 8
- d1 mm: 1.5
- s1 mm: 0.15
- d2 mm: 3
- s2 mm: 0.3
- Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090
- Bucăţi / UA: 500
- informații despre produs (PDF)
- Deschiderea sub formă de pâlnie face ușoară introducerea lor in componente
- Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
- Cablarea tablourilor electrice și a echipamentelor
- Pentru cabluri cu 2,5 și 6 conductori
- Nu sunt potriviţi pentru conductori solizi
- Toti pinii terminali pentru conductori sunt în conformitate cu DIN 46228 Part 4
- UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
- Comportamentul la foc conform UL 94 HB