INSULATING TUBE ISS 5 NR

Cod articol:61760090
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare533,81 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Tubul izolator ISS din silicon este utilizat pentru gruparea cablurilor electrice și izolarea acestora împotriva căldurii puternice, temperaturilor scăzute sau variațiilor de temperatură (rezistență la temperaturi: între -60 și 220°C)
Informații articol
  • Articol nr.: 61760090
  • Denumire articol: ISS 5
  • Culoare: natural
  • Diametrul intern Ø x grosimea peretelui (mm): 5 x .9
  • Material: Silicon
  • UA (m): 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Oferă rezistență împotriva caldurii, frigului sau fluctuațiilor de temperatură
  • Rezistent la majoritatea substanțelor chimice
  • Rezistență bună la apă și UV
Domeniu de utilizare
  • Tub izolator
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent