EASY STRIP 0-cartridge

Cod articol:61735802
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare325,26 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Instrument de dezizolare cu autoreglare cu cartușe interschimbabile/cuțite de dezizolare, flexibil, design ergonomic, fiabil, de asemenea pentru cablurile din Teflon/PTFE
Informații articol
  • Articol nr.: 61735802
  • Denumire articol: Cartuş O
  • Pentru mm²: 4 - 16
  • Culoare: roşu
  • Pentru izolația: PVC etc.
  • Forma cartușului: rotund
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare

Beneficii
  • Durabilitate mare : testat pentru mai mult de 150.000 de operaţii
  • Domeniu larg de aplicaţiii datorită cartuşului de dezizolare interschimbabil
  • Levierul de ajustare fină permite înlăturarea izolaţiei de pe conductorii mici fără deteriorarea liţelor
  • Proiectat ergonomic, cu mânere fine, cu formă optimizată, cu cap înclinat şi cu greutate redusă
  • Uşor de manevrat datorită ajustării automate funcţie de secţiunea de dezizolat
Domeniu de utilizare
  • Pentru cabluri şi conductori standard (90 % din aplicaţii nu necesită modificarea setărilor )
  • Cartuşele cu lame de dezizolare permit procesarea diferitelor materiale de izolaţie, de exemplu PVC / PTFE, într-o gamă mare de diametre, cu aceeaşi sculă
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Două modele disponibile : pistol ( RA ) sau versiunea standard
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent