Kabelbinder Quick Tie 240 x 3,8 BK

Cod articol:61721102
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare32,93 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Bride autoblocante cu posibilitate de deschidere, negre sau roţii
Informații articol
  • Articol nr.: 61721102
  • Descriere articol: Quick Tie 240x3.9 BK
  • Culoare: negru
  • Certificare UL: NU
  • Lungime x lăţime (mm): 240.0 x 3.9
  • Efortul la tracţiune ( N ): 180.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Profilul rotund garantează rezistență mecanică și sigilare fixă
  • Forma proiectată permite realizarea unei bucle cu două puncte de blocare
  • Bride accesibile, reutilizabile, potrivite pentru sarcini mecanice mici
Domeniu de utilizare
  • Când ceva trebuie fie fixat sau grupat intr-un timp foarte scurt
  • Pentru etanșarea pungilor și a sacilor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent