INSULATING TAPE IB 1015 BU

Cod articol:61721060
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare71,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Temflex™ 1500 reprezintă o bandă izolatoare de uz general din PVC cu strat adeziv. Acest produs este rezistent la apă și îndeplinește cerințele VDE.
Informații articol
  • Articol nr.: 61721060
  • Denumire articol: Temflex ™ 1015
  • Culoare: albastru
  • Lungime (m) x lăţimr (mm) x grosime (mm): 10 x 15 x .15
  • Material: PVC
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Impermeabil
  • Adeziv pe o parte
  • Rezistent la majoritatea solvenților
  • Efect de autostingere
Domeniu de utilizare
  • Bandă de izolat din PVC cu aplicaţii multiple
  • Bandă universală pentru izolat, legat, marcat
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Conform cu VDE: tip 5
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent