ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK

Cod articol:24441318
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare23,35 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

ETHERLINE® LAN Cat.6a Patchcords

Cablu patch pentru aplicaţii flexibile
  • Industrial Ethernet, Cat.6
Informații articol
  • Articol nr.: 24441318
  • Denumire articol: ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK
  • Diametru exterior mm: 6.2
  • Lungime (m): 1
  • Culoare: negru
  • UA (buc/set): 1 bucată
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Soluţie flexibilă de conectare de tip Plug & Play
Domeniu de utilizare
  • Cablarea tablourilor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Conductor torsadat, 4 x 2 x AWG26/7
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Manta exterioară LSHF
  • Diametrul exterior: 6.2 mm
Norme de referință / aprobări
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • RJ45 conform IEC 60603-7-51
  • Pentru aprobări UL, a se consulta Fișa cu date tehnice
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent