ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

Cod articol:21700612
filler

Lungime/Unitate: 24buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.128,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cuplaj RJ45

Modulul RJ45 confecționat conform IEC 60603-7-51 este adecvat pentru 10-Gb-Industrial Ethernet. Carcasa sa este compusă dintr-un aliaj de zinc.
  • CAT. 6Aconf. ISO/IEC 11801
  • instalare fără scule
Informații articol
  • Articol nr.: 21700612
  • Denumire articol: ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC
  • Diametrul exterior minim ( mm ): 5
  • Diametrul exterior maxim ( mm ): 9
  • Diametrul minim al conductorului izolat: 0.9
  • Diametrul maxim al conductorului izolat ( mm): 1.6
  • UA (buc/set): 24
  • informații despre produs (PDF)

Ghid de instalare
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • RJ45 conform IEC 60603-7-51
  • Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
  • Potrivit pentru conductori multifilari cu AWG 27/7-22/7 sau conductori plini AWG 26/1- 22/1
  • Potrivit pentru aplicaţii industriale
  • disponibil cu cod de culoare T568A sau T568B pentru cabluri cu 4 sau 8 conductori
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • CAT. 6Aconf. ISO/IEC 11801
  • Listat UL (E-document E353543)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent