ED-IE-AX-6A-A-20-FC

Cod articol:21700600
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare591,81 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector industrial Ethernet pentru asamblare în şantier, RJ45, drept și înclinat, IP20, adecvat pentru până la 10 gbit/i, manager fire cu coduri de culoare PROFINET sau TIA
  • CAT. 6Aconf. ISO/IEC 11801
  • Ajutor de montaj cu coduri de culoare
  • instalare fără scule
Informații articol
  • Articol nr.: 21700600
  • Connector_Design: Drept. fixat
  • Diametrul exterior minim ( mm ): 5
  • Diametrul exterior maxim ( mm ): 9
  • Diametrul minim al elementului în mm: 1
  • Diametrul minim al elementului în mm: 1.6
  • UA (buc/set): 10
  • AWG solid: 24 - 22
  • AWG 7-liţe: 27 - 22
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Comector RJ45 Industrial Ethernet confecționată la fața locului
  • Adecvat pentru 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/10GBASE-T
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
  • Sunt posibile 4 ieșiri diferite de cabluri curbate
  • Potrivit pentru aplicaţii industriale
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Listat UL (E-document E353543)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent