Shrink tube PROTECT-C 9,0/3,0 BK

Cod articol:61742451
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare116,24 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Tubul termocontractibil PROTECT-C cu adeziv intern este destinat în special aplicațiilor exigente din punct de vedere chimic. Raportul de contracție este 3:1.
  • Pereți dubli
Informații articol
  • Articol nr.: 61742451
  • Descriere articol: PROTECT-C 9/3 BK
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 9 - 3
  • Grosimea peretelui. micșorare +- 0.1 mm: 1.3
  • UA (m): 6
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență chimică bună
  • Stabilitate mecanică mare
  • Rezistență bună la apă
  • Rată mare de strângere și strat adeziv
Domeniu de utilizare
  • În special pentru protecția carcaselor la coroziune și umezeală, precum și pentru componentele bine conturate
Caracteristicile produsului
  • Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă
  • Fără silicon
  • rezistent UV
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent