Shrink tube PROTECT 4.8/2.4 BK

Cod articol:61742404
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare258,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Tubul termocontractabil CMP, conceput în mod special pentru piața din America de Nord, datorită aprobărilor multiple, cum ar fi CSA sau UR. Rata de contractare este de 2:1.
  • Pereți subțiri
Informații articol
  • Articol nr.: 61742404
  • Descriere articol: PROTECT 4.8/2.4 BK
  • Culoare: negru
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 4.8 - 2.4
  • Grosimea peretelui. micșorare +- 0.1 mm: 0.51
  • UA (m): 61
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Flexibil
  • Aprobat pentru Nord America şi Canada
  • Proprietăți fizice și mecanice excelente
Domeniu de utilizare
  • Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
  • Tub termocontractibil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE
Caracteristicile produsului
  • Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)
  • Fără silicon
  • Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)
  • UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent