Descriere
Cablu patch preconfecționat, realizat pe baza produsului nostru ETHERLINE® Cat.7 FLEX.
Cablu patch Flex ETHERLINE® Cat.6 A- Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
- Bazată pe 2170934
- Articol nr.: 2172365
- Denumire articol: IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45
- Lungime (m): 3
- Index Cupru kg/1000: 84
- informații despre produs (PDF)
- Doar pentru patch-cable, max. 60m
- Soluţie flexibilă de conectare de tip Plug & Play
- CAT.6A calificat pentru 10Gbit/s
- Conectori cu fișe cu codare M12 X, conform IEC 61076-2-109
- Conectori cu fișe RJ45, conform IEC 60603-7-51
- Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
- 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
- Conductor torsadat, 4 x 2 x AWG26/7
- Construcția în perechi torsadate permite funcționarea fără interferențe (decuplare)
- Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
- Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen
- Cabluri de conectare preconfecționate cu conectori cu fișe standard
- Culoare: verde (RAL 6018)