HITRONIC POF DUPLEX PE

Cod articol:28000002
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare614,02 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PE , duplex buffered

HITRONIC® POF DUPLEX Cablu cu două fibre din polimeri optici, în tub buffer din PE, J-V2Y 2x1P980/1000
  • Potrivit pentru asamblare directă
Informații articol
  • Articol nr.: 28000002
  • Denumire articol: HITRONIC® POF DUPLEX PE
  • Fibră de tip: 980/1000 POF
  • Numărul de fibre: 2
  • Diametru exterior [mm]: 2.2
  • Greutate (kg / km): 7.6
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Lungimi de transmisie de până la 70 m
  • Potrivit pentru asamblare directă
  • Protecţie EMC
  • Fără interferenţe cross-talk
  • Uşor de manevrat
Domeniu de utilizare
  • Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale
  • Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute
  • Solicitări mecanice scăzute
  • Identificare prin puncte albe
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen
  • Greutate mică
  • Flexibilitate mare
Descrierea produsului
  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din polietilenă
  • Fără izolație exterioară
  • Culoare: negru
  • Cablu Twin
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent