AB-C4-M12FSD-SH

Cod articol:22261016
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare113,36 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori pentru Ethernet industrial, M12 codare D, utilizați pentru cabluri cu 4 fire cat.5, pentru viteze de transfer date de până la 100 MBit/s, cu coduri de culoare pentru Ethernet sau Profinet
  • instalare fără scule
Informații articol
  • Articol nr.: 22261016
  • Denumire articol: AB-C4-M12FSD-SH
  • Diametrul exterior minim ( mm ): 4
  • Diametrul exterior maxim ( mm ): 8
  • UA (buc/set): 1
  • AWG solid: 26-22
  • AWG 7-liţe: 26-22
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Robust și rezistent la vibrații
  • Design compact, nu necesită scule de instalare
  • Potrivit pentru aplicaţii industriale
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent