H01N2-D 1X95

Cod articol:2210705
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.955,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu standardizat de sudură cu arc electric

H01N2-D, omologare HAR, cablu de conectare şi cablu de comandă din cauciuc pentru sudură cu arc electric, bazat pe tipul NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, material de izolaţie cu întârziere la propagarea focului
  • Cablu de sudură conform cu EN 50525-2-81
  • Anterior, VDE tip NSLFFÖU
Informații articol
  • Articol nr.: 2210705
  • Secțiunea conductorului (mm²): 95
  • Diametru exterior [mm]: 17.1 - 18.8
  • Index Cupru (kg/km): 912
  • Greutate (kg / km): 1010
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Versiune certificată și conformă , marcaj "HAR" pentru uşurarea obţinerii aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este în zona Europeană CENELEC
Domeniu de utilizare
  • Pentru transmiterea curenților mari de la aparatul de sudură la suportul pentru electrod.
  • Folosit pentru alimentarea cleştelui port - electrod, până la tensiuni de 100 V
  • Folosit pentru sudură electrică cu electrozi, conform EN 50565-2
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor de cupru conform cu HAR
  • Mănunchi aproximativ conform clasei 6 până la 95 mm² şi aproximativ clasa 5 de la 120 mm², conform VDE 0295
  • Separator din film sintetic sau hârtie
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM5
Norme de referință / aprobări
  • Agrementat H01N2-D conform cu EN 50525-2-81
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent